Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
3
Sezione di collegamento
0.14...0.34 mm²
Fissaggio trefoli
Connessioni per brasatura
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
| BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BCC M343-0000-20-000-34X325-000 | |
|
12,21 EUR
Prezzo di listino
|
12,21 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A | Connettore M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 3 | 3 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fissaggio trefoli | Connessioni per brasatura | Connessioni per brasatura |
| Diametro cavo D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD