Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
7/8"-16 UN-Presa, diritto, 4-poli
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
4
Sezione di collegamento
0.14...1.5 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
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
| BCC A334-0000-10-000-61X4A5-000 | BCC A334-0000-10-000-51X4A5-000 | BCC A334-0000-10-000-71X4A5-000 | |
|
24,56 EUR
Prezzo di listino
|
24,56 EUR
Prezzo di listino
|
23,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | 7/8"-16 UN-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-16 UN-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-16 UN-Presa, diritto, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 4 | 4 | 4 |
| Sezione di collegamento | 0.14...1.5 mm² | 0.14...1.5 mm² | 0.14...1.5 mm² |
| Fissaggio trefoli | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | 8...10 mm | 6...8 mm | 10...12 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Omologazione / conformità |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD