Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC071H

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-050

Cavi delle valvole

Collegamento
A, connettore valvola DIN 180°, ad angolo, a 4 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED giallo
Indicazione di funzione (PIN 3)
LED verde
Uscita di commutazione
PNP
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
A, connettore valvola DIN 180°, ad angolo, a 4 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED giallo
Indicazione di funzione (PIN 3)
LED verde
Uscita di commutazione
PNP
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.50 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
24 VDC
Corrente nominale (40 °C)
6.0 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare