Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
II
È supportato solo il download del modello CAD
Passaggi per armadio elettrico
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-16 UN2A-Connettore, diritto, 4-poli
Fissaggio
7/8"-16UN2A
Tensione d'esercizio UB
600 VDC / 600 VAC
Corrente nominale (40 °C)
10.0 A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD