Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: schermatura
PIN 2: bianco
PIN 3: giallo
PIN 4: blu
PIN 2: bianco
PIN 3: giallo
PIN 4: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi bus di campo
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Interfaccia
CC-Link
Cavo
PVC schermato rosso, 2 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
20 AWG
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
| BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-020 | BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-050 | |
|
28,59 EUR
Prezzo di listino
|
56,58 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Interfaccia | CC-Link | CC-Link |
| Cavo | PVC schermato rosso, 2 m | PVC schermato rosso, 5 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 20 AWG | 20 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | rosso | rosso |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD