Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC M313-M413-3E-300-PX8334-050 | BCC M313-M413-3E-300-PW3334-050 | BCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 | |
|
19,66 EUR
Prezzo di listino
|
23,55 EUR
Prezzo di listino
|
19,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR grigio, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | grigio | arancione | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD