Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC086A

BCC M475-0000-2A-000-01X575-000

Connettore a cablare

Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
5
Sezione di collegamento
0.14...0.75 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
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
Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
5
Sezione di collegamento
0.14...0.75 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
Diametro cavo D
5...8 mm
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Omologazione / conformità
CE
cURus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare