Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di saldatura
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED bianco
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente
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
| BCC M425-0000-1A-040-PW3534-015 | BCC M425-0000-1A-142-PY3534-020 | |
|
18,54 EUR
Prezzo di listino
|
24,13 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED bianco | LED rosso |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD