Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC088P

BCC M61C-M41C-3E-675-PX0C25-020

Prolunghe

Collegamento 1
M23x1-Presa, diritto, 12-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
M23x1-Presa, diritto, 12-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.5 A
Grado di protezione
IP67/IP68
Guaina di protezione cavo, colore
nero
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare