Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Lunghezza trefoli L
1.50 m
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Alternativa consigliata
BCC0E56
Connettori a flangia
BCC M458-0000-1A-RM015-020
Disponibilità
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
| BCC M458-0000-1A-RM015-015 | BCC M458-0000-1A-RM015-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
29,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Numero dei conduttori | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Lunghezza trefoli L | 1.50 m | 2.00 m |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
EAC WEEE |
WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD