Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: grigio
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: grigio
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-017-PX0534-050 | BCC M425-0000-1A-034-PW0534-050 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-050 | |
|
18,86 EUR
Prezzo di listino
|
23,01 EUR
Prezzo di listino
|
24,89 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente |
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | - | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | - | - | LED bianco |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | - | LED giallo |
È supportato solo il download del modello CAD