Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli
Numero di contatti collegabili
19
Fissaggio trefoli
Connessioni per brasatura
Diametro cavo D
6...10 mm
Tensione d'esercizio UB
150 VDC
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
| BCC M68L-0000-10-000-54XLA0-000 | BCC M68C-0000-10-000-54XCA0-000 | |
|
53,30 EUR
Prezzo di listino
|
38,33 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli | Presa M23x1, ad angolo, a 12 poli |
|---|---|---|
| Numero di contatti collegabili | 19 | 12 |
| Fissaggio trefoli | Connessioni per brasatura | Connessioni per brasatura |
| Diametro cavo D | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 150 VDC | 150 VDC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -20...125 °C | -20...125 °C |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Sezione di collegamento | - | 1.00 mm² |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 8.0 A |
È supportato solo il download del modello CAD