Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PVC schermato grigio, 10 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-20...105 °C
Design del prodotto
6.00 m, PVC, M8x1, Presa
10.00 m, PVC, M8x1, Presa
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
| BCC M323-0000-10-001-VS8334-100 | BCC M323-0000-10-036-VS8334-100 | BCC M313-0000-10-036-VS8334-100 | |
|
25,37 EUR
Prezzo di listino
|
36,41 EUR
Prezzo di listino
|
36,41 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PVC schermato grigio, 10 m | PVC schermato grigio, 10 m | PVC schermato grigio, 10 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | grigio | grigio | grigio |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD