Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Lunghezza trefoli L
0.20 m
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Design del prodotto
0.20 m, Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
0.50 m, Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
2.00 m, Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD