Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
1.50 m, PUR, M12x1, Presa
2.00 m, PUR, M12x1, Presa
3.00 m, PUR, M12x1, Presa
3.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
7.50 m, PUR, M12x1, Presa
10.00 m, PUR, M12x1, Presa
15.00 m, PUR, M12x1, Presa
20.00 m, PUR, M12x1, Presa
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
| BCC M425-0000-1A-006-PX0334-030 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030-C003 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030 | |
|
15,03 EUR
Prezzo di listino
|
15,79 EUR
Prezzo di listino
|
15,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD