Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Connettore da 7/8", ad angolo, a 5 poli
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PUR schermato grigio, 9 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
15 AWG/18 AWG
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
| BCC A325-0000-20-030-PS85N4-090 | BCC A325-0000-20-030-PS85N4-100 | BCC A325-0000-20-030-PS85N4-050 | BCC A315-0000-20-030-PS85N4-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore da 7/8", ad angolo, a 5 poli | Connettore da 7/8", ad angolo, a 5 poli | Connettore da 7/8", ad angolo, a 5 poli | Connettore da 7/8", diritto, a 5 poli |
|---|---|---|---|---|
| Interfaccia | DeviceNet | DeviceNet | DeviceNet | DeviceNet |
| Cavo | PUR schermato grigio, 9 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato grigio, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato grigio, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato grigio, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Omologazione / conformità |
- cULus EAC |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
| Grado di protezione | - | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
È supportato solo il download del modello CAD