Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Connettore da 7/8", ad angolo, a 5 poli
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PVC schermato grigio, 10 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
16 AWG/20 AWG
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
| BCC A325-0000-20-030-VS85N5-100 | BCC A315-0000-20-030-VS85N5-100 | BCC A315-0000-20-030-VS85N5-090 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore da 7/8", ad angolo, a 5 poli | Connettore da 7/8", diritto, a 5 poli | Connettore da 7/8", diritto, a 5 poli |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | DeviceNet | DeviceNet | DeviceNet |
| Cavo | PVC schermato grigio, 10 m | PVC schermato grigio, 10 m | PVC schermato grigio, 9 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 16 AWG/20 AWG | 16 AWG/20 AWG | 16 AWG/20 AWG |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD