Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Collegamento 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Interfaccia
DeviceNet Mid
Cavo
PVC Shielded gray, 0.6 m
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
| BCC A325-A325-30-330-VS85N5-006 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-006 | |
|
-
Prezzo di listino
|
47,63 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-Presa, diritto, 5-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Male, angled, 5-pin | 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli |
| Interfaccia | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Cavo | PVC Shielded gray, 0.6 m | PVC schermato grigio, 0.6 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD