Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa 7/8", ad angolo, 5 poli
Interfaccia
DeviceNet Thin
Cavo
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG/24 AWG
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
| BCC A325-0000-10-030-PS85N6-050 | BCC A315-0000-10-030-PS85N6-050 | BCC A315-0000-10-067-PS75N6-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa 7/8", ad angolo, 5 poli | Presa da 7/8", diritta, a 5 poli | Presa da 7/8", diritta, a 5 poli |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cavo | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PUR schermato grigio, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | - | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | - | -20...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD