Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi bus di campo
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 5-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 5-poli
Interfaccia
DeviceNet Thin
Cavo
PUR schermato grigio, 3 m, adatto per catene portacavi
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
| BCC A315-A315-30-330-PS85N6-030 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-040 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-050 | |
|
66,63 EUR
Prezzo di listino
|
73,90 EUR
Prezzo di listino
|
81,16 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Presa, diritto, 5-poli | 7/8"-Presa, diritto, 5-poli | 7/8"-Presa, diritto, 5-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli |
| Interfaccia | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cavo | PUR schermato grigio, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato grigio, 4 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato grigio, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD