Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Connettore 7/8", ad angolo, a 4 poli
Cavo
PVC Yellow, 5 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
16 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-20-003-VX44W6-050 | BCC A324-0000-20-003-PX04A5-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
60,18 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore 7/8", ad angolo, a 4 poli | Connettore 7/8", ad angolo, a 4 poli |
|---|---|---|
| Cavo | PVC Yellow, 5 m | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Uscita di commutazione | - | antivalente |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -20...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD