Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Female, Straight, 4-pin
Collegamento 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Cavo
PVC Yellow, 5 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Alternativa consigliata
BCC06J9
Prolunghe
BCC A314-A324-30-304-PX04A5-050
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A324-30-304-VX44W6-050 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-050 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-050 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-060 | |
|
-
Prezzo di listino
|
78,11 EUR
Prezzo di listino
|
66,80 EUR
Prezzo di listino
|
72,99 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Female, Straight, 4-pin | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Connettore, ad angolo, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli |
| Cavo | PVC Yellow, 5 m | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 5 m | PVC giallo, 6 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -20...80 °C | - | - |
È supportato solo il download del modello CAD