Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Female, Straight, 4-pin
Collegamento 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Cavo
PVC Yellow, 3 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Alternativa consigliata
BCC06J9
Prolunghe
BCC A314-A324-30-304-PX04A5-050
Disponibilità
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
| BCC A314-A324-30-304-VX44W6-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-050 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-030 | BCC A324-A324-30-304-VX44W6-030 | |
|
-
Prezzo di listino
|
74,74 EUR
Prezzo di listino
|
51,77 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Female, Straight, 4-pin | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Female, angled, 4-pin |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Connettore, ad angolo, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Male, angled, 4-pin |
| Cavo | PVC Yellow, 3 m | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 3 m | PVC Yellow, 3 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -20...80 °C | - | - |
È supportato solo il download del modello CAD