Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
7/8"-Presa, ad angolo, 4-poli
Cavo
PVC giallo, 3 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
16 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Design del prodotto
1.00 m, PVC, 7/8", Presa
2.00 m, PVC, 7/8", Presa
3.00 m, PVC, 7/8", Presa
5.00 m, PVC, 7/8", Presa
9.00 m, PVC, 7/8", Presa
10.00 m, PVC, 7/8", Presa
12.00 m, PVC, 7/8", Presa
15.00 m, PVC, 7/8", Presa
20.00 m, PVC, 7/8", Presa
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
| BCC A324-0000-10-003-VX44W6-030 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-030 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
48,87 EUR
Prezzo di listino
|
36,50 EUR
Prezzo di listino
|
30,31 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | 7/8"-Presa, ad angolo, 4-poli | 7/8"-Presa, ad angolo, 4-poli | Presa da 7/8", diritta, a 4 poli | 7/8"-Presa, ad angolo, 4-poli |
|---|---|---|---|---|
| Cavo | PVC giallo, 3 m | PVC giallo, 5 m | PVC giallo, 3 m | PVC giallo, 2 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD