Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC097H

BCC S415-0000-1A-003-PX8434-250-C002

Connettori sfrangiati

Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR grigio, 25 m, adatto per catene portacavi
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
Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR grigio, 25 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Guaina di protezione cavo, colore
grigio
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare