Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
5
Sezione di collegamento
0.14...0.75 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
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
| BCC S445-0000-1A-000-51X575-000 | BCC S435-0000-1A-000-51X575-000 | |
|
15,70 EUR
Prezzo di listino
|
15,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 5 | 5 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fissaggio trefoli | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Omologazione / conformità |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD