Connettori sfrangiati
Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
2.00 m, PUR, M8x1, Presa
3.00 m, PUR, M8x1, Presa
3.00 m, PUR, M8x1, Presa
5.00 m, PUR, M8x1, Presa
10.00 m, PUR, M8x1, Presa
15.00 m, PUR, M8x1, Presa
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
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
20,64 EUR
Prezzo di listino
|
20,49 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Cavo | PUR grigio, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | grigio | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD