Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: bianco
PIN 2: marrone
PIN 3: verde
PIN 4: giallo
PIN 5: grigio
PIN 6: rosa
PIN 7: blu
PIN 8: rosso
PIN 2: marrone
PIN 3: verde
PIN 4: giallo
PIN 5: grigio
PIN 6: rosa
PIN 7: blu
PIN 8: rosso
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi sensore schermati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC M418-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | |
|
38,29 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
38,29 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD