Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento
7/8"-Female, angled, 3-pin
Cavo
PVC giallo, 15 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
16 AWG
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
| BCC A323-0000-10-071-VX43W6-150 | BCC A313-0000-10-071-VX43W6-150 | |
|
97,59 EUR
Prezzo di listino
|
97,59 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | 7/8"-Female, angled, 3-pin | Presa da 7/8", diritta, a 3 poli |
|---|---|---|
| Cavo | PVC giallo, 15 m | PVC giallo, 15 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | giallo | giallo |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD