Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
Collegamento 2
7/8"-Male, Straight, 3-pin
Cavo
PVC Yellow, 0.6 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
| BCC A323-A313-30-345-VX43W6-006 | BCC A323-A313-70-345-VX43W6-006 | BCC A323-A313-30-345-VX43W6-003 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
36,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Presa, ad angolo, 3-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Male, Straight, 3-pin | 7/8"-Male, straight, 3-pin | 7/8"-Connettore, diritto, 3-poli |
| Cavo | PVC Yellow, 0.6 m | PVC Yellow, 0.60 m | PVC giallo, 0.3 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD