Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 5 poli
Cavo
PVC giallo, 10 m
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
16 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
| BCC A315-0000-10-063-VX45W6-100 | BCC A325-0000-10-063-VX45W6-100 | |
|
99,61 EUR
Prezzo di listino
|
99,61 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa da 7/8", diritta, a 5 poli | Presa 7/8", ad angolo, 5 poli |
|---|---|---|
| Cavo | PVC giallo, 10 m | PVC giallo, 10 m |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD