Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi sensore schermati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR schermato nero, 15 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
| BCC M415-0000-1A-043-PS0534-150 | BCC S415-0000-1A-152-PS0525-150 | BCC M415-0000-1A-152-PS0525-150 | |
|
67,60 EUR
Prezzo di listino
|
172,70 EUR
Prezzo di listino
|
115,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | - | - |
| Cavo | PUR schermato nero, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 15 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -40...85 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA ULus |
CE UKCA WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD