Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PVC nero, 10 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-25...70 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
12,83 EUR
Prezzo di listino
|
14,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Cavo | PVC nero, 10 m | PVC grigio, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -25...70 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...70 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | grigio |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD