Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: blu
PIN 3: bianco
PIN 4: verde
PIN 5: rosa
PIN 6: giallo
PIN 7: nero
PIN 8: grigio
PIN 9: rosso
PIN10: viola
PIN11: grigio/rosa
PIN12: rosso/blu
PIN 2: blu
PIN 3: bianco
PIN 4: verde
PIN 5: rosa
PIN 6: giallo
PIN 7: nero
PIN 8: grigio
PIN 9: rosso
PIN10: viola
PIN11: grigio/rosa
PIN12: rosso/blu
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Connettore M12x1, ad angolo, a 12 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC M42C-0000-2A-049-PX0C25-050 | BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-050 | |
|
55,64 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, ad angolo, a 12 poli, con codifica A | M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 12 | 12 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD