Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC09M7

BKS-B 20-3-SA3-PU-05

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 5 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.75 mm²
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
Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 5 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.75 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
150 VDC / 125 VAC
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare