Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II, III
I
È supportato solo il download del modello CAD
Elementi a T
Collegamento 1
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-U0016-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | BCC M415-M415-M415-U0025-000 | |
|
17,37 EUR
Prezzo di listino
|
17,37 EUR
Prezzo di listino
|
17,37 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -20...80 °C | -25...80 °C | -20...80 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD