Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: bianco, coppia 3
PIN 2: marrone, coppia 3
PIN 3: verde, coppia 4
PIN 4: giallo, coppia 4
PIN 5: grigio, coppia 2
PIN 6: rosa, coppia 2
PIN 7: blu, coppia 1
PIN 8: rosso, coppia 1
PIN 9: nero, coppia 5
PIN10: viola, coppia 5
PIN11: grigio/rosa, coppia 6
PIN12: rosso/blu, coppia 6
PIN 2: marrone, coppia 3
PIN 3: verde, coppia 4
PIN 4: giallo, coppia 4
PIN 5: grigio, coppia 2
PIN 6: rosa, coppia 2
PIN 7: blu, coppia 1
PIN 8: rosso, coppia 1
PIN 9: nero, coppia 5
PIN10: viola, coppia 5
PIN11: grigio/rosa, coppia 6
PIN12: rosso/blu, coppia 6
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BML
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 12 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 5 m
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.08 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-050-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
92,51 EUR
Prezzo di listino
|
77,68 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 12 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 12 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 5 m | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 12 | 12 |
| Sezione dei conduttori | 0.08 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...85 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD