Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC09RL

BCC A315-0000-10-030-VS85N4-120

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 5 poli
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PVC schermato grigio, 12 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
15 AWG/18 AWG
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
Presa da 7/8", diritta, a 5 poli
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PVC schermato grigio, 12 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
15 AWG/18 AWG
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
9.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68
Omologazione / conformità
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare