Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Connettore da 7/8", ad angolo, a 5 poli
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PVC schermato grigio, 6 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
15 AWG/18 AWG
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-20-030-VS85N4-060 | BCC A325-0000-20-030-VS85N4-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore da 7/8", ad angolo, a 5 poli | Connettore da 7/8", ad angolo, a 5 poli |
|---|---|---|
| Interfaccia | DeviceNet | DeviceNet |
| Cavo | PVC schermato grigio, 6 m | PVC schermato grigio, 10 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Omologazione / conformità |
- cULus EAC |
cULus EAC WEEE |
| Grado di protezione | - | IP67, IP68 |
È supportato solo il download del modello CAD