Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Collegamento 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interfaccia
DeviceNet Thick
Cavo
PVC Shielded gray, 2 m
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
| BCC A325-A315-30-330-VS85N4-020 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-020 | BCC A325-A325-30-330-VS85N4-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
60,58 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-Presa, diritto, 5-poli | 7/8"-Presa, ad angolo, 5-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Male, Straight, 5-pin | 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli | 7/8"-Connettore, ad angolo, 5-poli |
| Interfaccia | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Cavo | PVC Shielded gray, 2 m | PVC schermato grigio, 2 m | PVC schermato grigio, 2 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD