Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi bus di campo
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 2-poli, B-codificato
Interfaccia
Profibus
Cavo
PUR schermato viola, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
2
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
| BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-050 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-060 | BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-050-C009 | |
|
59,73 EUR
Prezzo di listino
|
64,42 EUR
Prezzo di listino
|
59,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, B-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 2-poli, B-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 2-poli, B-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 2-poli, B-codificato |
| Interfaccia | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cavo | PUR schermato viola, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 6 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD