Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
1 1/8"-Female, straight, 12-pin
Collegamento 2
1 1/8"-Male, straight, 12-pin
Cavo
PVC Yellow, 2.00 m
Numero dei conduttori
12
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
| BCC A51C-A51C-70-362-VX4CW8-020 | BCC A51C-A51C-70-362-VX4CW8-006 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 1 1/8"-Female, straight, 12-pin | 1 1/8"-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | 1 1/8"-Male, straight, 12-pin | 1 1/8"-Male, straight, 12-pin |
| Cavo | PVC Yellow, 2.00 m | PVC Yellow, 0.60 m |
| Numero dei conduttori | 12 | 12 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD