Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0A62

BCC A51L-A51L-70-363-PX0LW8-020

Prolunghe

Collegamento 1
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Collegamento 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Cavo
PUR black, 2.00 m
Numero dei conduttori
19
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Collegamento 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Cavo
PUR black, 2.00 m
Numero dei conduttori
19
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Grado di protezione
IP67/IP67
Guaina di protezione cavo, colore
nero
Omologazione / conformità
cULus
EAC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare