Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Connettore da 1", diritto, a 6 poli
Numero dei conduttori
6
Sezione dei conduttori
18 AWG
Lunghezza trefoli L
0.60 m
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD