Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0A6F

BCC A457-0000-20-RN025-020

Connettori a flangia

Collegamento
Connettore da 1", diritto, a 7 poli
Numero dei conduttori
7
Sezione dei conduttori
18 AWG
Lunghezza trefoli L
2.00 m
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
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
Connettore da 1", diritto, a 7 poli
Numero dei conduttori
7
Sezione dei conduttori
18 AWG
Lunghezza trefoli L
2.00 m
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
5.0 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare