Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Presa da 1", diritta, a 8 poli
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
18 AWG
Lunghezza trefoli L
0.60 m
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD