Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Adattatori
Collegamento 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Collegamento 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A