Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR black, 2 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
| BCC M415-0000-1A-003-PH0434-020-CNX0 | BCC M415-0000-1A-003-PH0434-020 | BCC M425-0000-1A-003-PH0434-020-CNX0 | |
|
-
Prezzo di listino
|
11,82 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR black, 2 m | PUR nero, 2 m | PUR black, 2 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K, Fino a 70 °C/IP67 sino a 120 °C | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K, Fino a 70 °C/IP67 sino a 120 °C |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE EAC WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD