Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
I
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
TPE giallo, 10 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
| BCC A314-A314-30-304-EX44W6-100 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-120 | |
|
123,33 EUR
Prezzo di listino
|
140,82 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli |
| Cavo | TPE giallo, 10 m | TPE giallo, 12 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | giallo | giallo |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD