Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
III
I , II
È supportato solo il download del modello CAD
Elementi a T
Collegamento 1
7/8"-16 UN-Presa, 5-poli
Collegamento 2
7/8"-16 UN-Presa, 5-poli
Collegamento 3
7/8"-16 UN-Connettore, 5-poli
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
10.0 A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD